17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fバッグ M 黒【10個入り】

通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323
通常出荷日:6日目

【特長】・軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます・ 底ボールを外せば、コンパ...

詳細を確認

    型番:

    008739201-PACK
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    008739201-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    008739201-PACK
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,112
    ( 2,323 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます
    ・ 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます
    ・ お買物バッグとして
    ・ 底ボール付
    ・幅320×マチ120×高450mm
    【商品仕様】
    ・材質:PP製不織布
    ・質量:105g
    ・JANコード:4901755524574

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Fバッグ M 黒の型番008739201-PACKのページです。 型番008739201-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    Fバッグ M 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fバッグ M 黒
    Fバッグ チャック付LL 黒
    Fバッグ チャック付3L 黒
    ファッションバッグ LL 黒
    マグネットカードケース MCARD-A4M
    Fバッグ ワイン用 紺
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジママグエックスシモジマ
    通常価格2,1121,8563,7503,0727991,792
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目在庫品1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト