17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブライトバッグ 45-13 白(MT)【10個入り】

通常単価(税別)
2,688
税込単価
2,957
通常出荷日:6日目

【特長】・表面マットPP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル・幅450×マチ130×高300...

詳細を確認

    型番:

    006460000-PACK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    006460000-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006460000-PACK
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,688
    ( 2,957 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面マットPP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
    ・幅450×マチ130×高300mm
    【商品仕様】
    ・材質:コート紙
    ・質量:157g
    ・JANコード:4901755902334

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブライトバッグ 45-13 白(MT)の型番006460000-PACKのページです。 型番006460000-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ブライトバッグ 45-13 白(MT)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブライトバッグ 45-13 白(MT)
    ブライトバッグ 55-15 白(MT)
    ブライトバッグ KA 白
    ブライトバッグ GM 白
    25チャームバッグ 45-1 白無地
    ブライトバッグ SWT 白
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格2,6884,4803,2001,7284,2881,600
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト