17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブライトバッグ Y2 白【10個入り】

通常単価(税別)
2,816
税込単価
3,098
通常出荷日:6日目

【特長】・ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です・表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル...

詳細を確認

    型番:

    006138123-PACK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    006138123-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006138123-PACK
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,816
    ( 3,098 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です
    ・表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付
    ・幅450×マチ120×高330mm
    【商品仕様】
    ・材質:コート紙
    ・質量:160g
    ・JANコード:4901755590784

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブライトバッグ Y2 白の型番006138123-PACKのページです。 型番006138123-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ブライトバッグ Y2 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブライトバッグ Y2 白
    ブライトバッグ G2 白
    ブライトバッグ G2 アサギ
    ブライトバッグ KA 白
    ブライトバッグ GM 白
    ブライトバッグ SWT 白
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格2,8161,7921,7923,2001,7281,600
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト