ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
【特長】
・マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです
・BR-1,2は毛布やコートなどのお持ち帰り用として最適です
・口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
・幅730×マチ230×高サ430mm
【商品仕様】
・材質:片艶クラフト紙
・質量:140g
・JANコード:4901755590067


日本緑十字社
マグネポケット スリム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):380円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円