17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口チャームバッグ BR-1【10個入り】

通常単価(税別)
3,328
税込単価
3,661
通常出荷日:6日目

【特長】・マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです・BR-1,2は毛布やコートなどのお持ち帰...

詳細を確認

    型番:

    006442301-PACK
    解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    006442301-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006442301-PACK
    最小発注数量
    5パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,328
    ( 3,661 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです
    ・BR-1,2は毛布やコートなどのお持ち帰り用として最適です
    ・口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
    ・幅650×マチ200×高サ420mm
    【商品仕様】
    ・材質:片艶クラフト紙
    ・質量:120g
    ・JANコード:4901755590074

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    広口チャームバッグ BR-1の型番006442301-PACKのページです。 型番006442301-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    広口チャームバッグ BR-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    広口チャームバッグ BR-1
    広口チャームバッグ BR-2
    広口チャームバッグ L-3
    25チャームバッグ 45-1 白無地
    25チャームバッグ 34-1 白無地
    25チャームバッグ 45-1 福袋
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格3,3284,3523,0084,2883,9684,800
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト