ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TRUSCO 不織布巾着バック【10個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
【特長】
・小型サイズながらマチを広めに設計した手提げ紙袋です
・幅260×マチ180×高285mm
【商品仕様】
・材質:片艶クラフト紙
・質量:120g
・JANコード:4901755357387

日本エアーテック
クリーンフィルターユニット

シモジマ
窓付袋 No.4 白無地

杉田エース
マモールストッパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):2,700円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):380円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
5通常価格(税別):1,105円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

セキセイ
のびーるファイル エスヤード A4-S オフホワイト
0通常価格(税別):399円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

エスコ
A4キャリーファイル
0通常価格(税別):472円