ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラー手提バスケット MY24-青

カラー手提バスケット MY24-青 3-338-150
通常単価(税別)
2,157
税込単価
2,373
通常出荷日:4日目

【特長】・手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。・内容物やエリアごとに使い分けできる...

詳細を確認

型番:

3-338-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-338-150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-338-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,157
( 2,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。
・内容物やエリアごとに使い分けできる
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 446×338×244
・大きさ(㎜)/内寸 418×298×233
・容量 24L
・材質 PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー手提バスケット MY24-青の型番3-338-150のページです。 型番3-338-150に関する仕様情報を記載しております。
カラー手提バスケット MY24-青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー手提バスケット MY24-青
ショップかご 30L
スーパーカゴ サンショップカーゴ
メーカーケニスジョインテックス(プラス)三甲
通常価格2,1571,3382,200 -
通常出荷日4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

買い物カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト