17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィーダーボックス

通常単価(税別)
1,731
税込単価
1,904
通常出荷日:11日目

【特長】・長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、ス...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0625
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0625の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0625
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,731
    ( 1,904 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、スッキリ整理できます。取手付です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 333×228×72㎜(内寸はイラスト参照)
    ・材質 PP
    ・付属 可変仕切板×6
    ・JANコード:4963189000116

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィーダーボックスの型番3-139-0625のページです。 型番3-139-0625に関する仕様情報を記載しております。
    フィーダーボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィーダーボックス
    パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
    汎用PPトレー(深型)
    パーツケース EF
    スーパーピッチディープ SP-3400DD
    スーパーピッチL&R クリア仕切板付
    メーカーケニスALLITアズワンケニスリングスターリングスター
    通常価格1,73110,4183,100 -3,0772,6961,470
    通常出荷日11日目1日目1日目11日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト