17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーケース 可変仕切板×16

通常単価(税別)
1,286
税込単価
1,415
通常出荷日:1日目

【特長】・長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、ス...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0613
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0613の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0613
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,286
    ( 1,415 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、スッキリ整理できます。
    ・仕切板を3.2㎜ピッチで仕切ることができます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 255×190×40㎜(内寸はイラスト参照)
    ・材質 PP
    ・付属 可変仕切板×16
    ・JANコード:4963189126694

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フリーケース 可変仕切板×16の型番3-139-0613のページです。 型番3-139-0613に関する仕様情報を記載しております。
    フリーケース 可変仕切板×16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フリーケース 可変仕切板×16
    フリーケース OL
    薄型 フリーケース
    パーツケース(可動仕切タイプ)
    ジョイントケース(固定仕切タイプ)
    パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
    メーカーケニスメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,28670797840020094 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト