17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディボックス L

通常単価(税別)
1,959
税込単価
2,155
通常出荷日:4日目

【特長】・汚れ、ホコリがつきにくい帯電防止剤を混入しています。 ・半透明ケースなので中が見やすく整理に...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0620
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0620の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0620
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,959
    ( 2,155 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汚れ、ホコリがつきにくい帯電防止剤を混入しています。
    ・半透明ケースなので中が見やすく整理に便利です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 400×210×195㎜
    ・材質 PP
    ・JANコード:4963189500562

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンディボックス Lの型番3-139-0620のページです。 型番3-139-0620に関する仕様情報を記載しております。
    ハンディボックス Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディボックス L
    ハンディボックス M
    ツールボックス L-Boxx
    E-Value ハンディボックス
    ハンディボックス(ブルー・イエロー)
    パーツケース付ツールボックス 190L-3
    メーカーケニスケニスクニペックスE-Value三甲HAZET
    通常価格1,9591,56317,1782,924966 -25,147
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト