17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベストボックス B-4

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:19日目

【特長】・フタを固定できるボックスです。 ・ボックスの大きさが規格用紙サイズに対応しており、書類なども...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0667
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-139-0667
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,800
    ( 3,080 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタを固定できるボックスです。
    ・ボックスの大きさが規格用紙サイズに対応しており、書類なども無駄なく収納できます。
    ・半透明で内容物の確認が容易です。
    【商品仕様】
    ・大きさ(mm)/外寸 421×285×195
    ・大きさ(mm)/内寸 376×258×150
    ・材質 PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベストボックス B-4の型番3-139-0667のページです。 型番3-139-0667に関する仕様情報を記載しております。
    ベストボックス B-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベストボックス B-4
    ベストボックス PP
    アプロス B4
    文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W
    文書保存箱 B4・A4用 緑 B4A4-BX-G
    文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P
    メーカーケニスケニスアステージコクヨコクヨコクヨ
    通常価格2,8001,007 -8,040 -8661,1271,127
    通常出荷日19日目10日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト