17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

通常単価(税別)
1,979
税込単価
2,177
通常出荷日:4日目

【特長】・小物の収納に便利なメッシュコンテナーです。 ・SとMは組み合せて使用できます。・メッシュタイ...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0611
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0611の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0611
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,979
    ( 2,177 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物の収納に便利なメッシュコンテナーです。
    ・SとMは組み合せて使用できます。
    ・メッシュタイプのクリアコンテナー
    【商品仕様】
    ・大きさ 407×257×156㎜
    ・材質 PP
    ・色 クリア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メッシュコンテナー(ワークインボックス) Mの型番3-139-0611のページです。 型番3-139-0611に関する仕様情報を記載しております。
    メッシュコンテナー(ワークインボックス) Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メッシュコンテナー(ワークインボックス) M
    メッシュコンテナー(ワークインボックス) L
    メッシュコンテナー(ワークインボックス) S
    MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー
    トレーコンテナー
    ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
    メーカーケニスケニスケニス岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲
    通常価格1,9792,5731,4592,8902,539 -3,880
    通常出荷日4日目8日目8日目1日目1日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト