17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

持手付ミニコンテナー 150

通常単価(税別)
1,796
税込単価
1,976
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち運びに便利な持手付きのミニコンテナーです。 ・フタはバックルでしっかりと止めることができ...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0851
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0851の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0851
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,796
    ( 1,976 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち運びに便利な持手付きのミニコンテナーです。
    ・フタはバックルでしっかりと止めることができます。
    ・互いに積み重ねられます。
    ・中身を確認しやすいクリアタイプです。
    ・持手付で持ち運びに便利!
    【商品仕様】
    ・大きさ(mm)/外寸 337×240×192
    ・大きさ(mm)/内寸 258×190×167
    ・容量 9L
    ・材質 PP
    ・色 クリア(バックル・ハンドル:白)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    持手付ミニコンテナー 150の型番3-337-0851のページです。 型番3-337-0851に関する仕様情報を記載しております。
    持手付ミニコンテナー 150のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    サンプル品などを入れるために
    4
    満足度:4.0
    実験のサンプル品やものを入れて利用しています。持ち手があるので持ち運びがとても便利です。耐久性は今のところ壊れたりはして...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    持手付ミニコンテナー 150
    持手付ミニコンテナー 100
    ミニコンテナー SBシリーズ
    ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H
    ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm
    ナイキ 仕切板
    メーカーケニスケニスケニスユニットユニットナイキ
    通常価格1,7961,6101,224 -5,1076,050463
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目91日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト