17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

持手付ミニコンテナー 100

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち運びに便利な持手付きのミニコンテナーです。 ・フタはバックルでしっかりと止めることができ...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0850
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0850の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0850
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,610
    ( 1,771 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち運びに便利な持手付きのミニコンテナーです。
    ・フタはバックルでしっかりと止めることができます。
    ・互いに積み重ねられます。
    ・中身を確認しやすいクリアタイプです。
    ・持手付で持ち運びに便利!
    【商品仕様】
    ・大きさ(mm)/外寸 337×240×149
    ・大きさ(mm)/内寸 258×190×123
    ・容量 6.5L
    ・材質 PP
    ・色 クリア(バックル・ハンドル:白)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    持手付ミニコンテナー 100の型番3-337-0850のページです。 型番3-337-0850に関する仕様情報を記載しております。
    持手付ミニコンテナー 100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    持手付ミニコンテナー 100
    持手付ミニコンテナー 150
    ミニコンテナー SBシリーズ
    クライオストレージボックス 1~2mL×100本 3色
    ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm
    ナイキ 仕切板
    メーカーケニスケニスケニスSimportユニットナイキ
    通常価格1,6101,7961,224 -8,499798463
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目91日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト