17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター付ボックス インロック300M 3-139-0095

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャスター付ボックス インロック300M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-139-0095

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます。
・半透明なので収納物を外から確認することができます。
【商品仕様】
・大きさ(mm)/外寸 550×390×300
・大きさ(mm)/内寸 463×324×269
・容量 44L
・材質 PP
・色 クリア

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付ボックス インロック300M
キャスター付ボックス インロック300M(7個組)
キャスター付ボックス インロック クリア 350M
収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H
収納ケース M-30
メーカーケニスケニスケニス天馬ユニットケニス
通常価格-24,14533,7402,1555,4895,147
通常出荷日-7日目7日目1日目4日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト