ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー) |
|
アステージ なんでもトレー |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
【特長】
・色ごとに使いわけて整理できるクリアコンテナーです。
【商品仕様】
・色 クリア
・大きさ(㎜)/外寸 361×272×126
・大きさ(㎜)/内寸 308×233×115
・容量 9L
・材質 PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

積水テクノ成型
トヨタ規格コンテナ
4通常価格(税別):670円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

トラスコ中山
スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)
4.3通常価格(税別):894円

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):693円~