17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

通常単価(税別)
3,711
税込単価
4,082
通常出荷日:4日目

【特長】・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。・大きさ・容量 豊富なラインナップを取...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0566
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0566の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0566
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,711
    ( 4,082 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
    ・大きさ・容量 豊富なラインナップを取りそろえました
    【商品仕様】
    ・外寸 475×369×204㎜
    ・内寸 412×313×183㎜
    ・容量 25L
    ・色 ブルー
    ・材質 ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566の型番3-139-0566のページです。 型番3-139-0566に関する仕様情報を記載しております。
    ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566
    ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569
    ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532
    ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536
    ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538
    ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,7113,6623,9592,5823,0685,321
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト