ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
【特長】
・底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
・蓋は別売です。
・底面積が広く保管・輸送に便利
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 574×388×105
・大きさ(㎜)/内寸 534×348×90
・容量 16.9L
・色 クリーム
・材質 PP

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)

積水テクノ成型
L型コンテナ(浅型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):693円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):792円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

岐阜プラスチック工業
B型プラテナ B ポリプロピレン
0通常価格(税別):1,494円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,559円~