17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース L-53

通常単価(税別)
5,940
税込単価
6,534
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。 ・安全性を考慮した様々な機能が...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0691
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0691の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0691
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,940
    ( 6,534 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。
    ・安全性を考慮した様々な機能が付加された、ゆがみの少ない丈夫なケースです。
    ・積み重ねが可能です。
    【商品仕様】
    ・外寸(㎜) 390×530×300
    ・引出内寸(㎜) 335×482×250
    ・材質 外枠/PS 引き出し/PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    収納ケース L-53の型番3-337-0691のページです。 型番3-337-0691に関する仕様情報を記載しております。
    収納ケース L-53のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    収納ケース L-53
    収納ケース WL-53
    収納ケース EA506L
    フタ式収納ケース ロックス 80L
    フタ式収納ケース ロックス 80L クリア
    収納ケース クリアボックス
    メーカーケニスケニスエスコ天馬天馬アイリスオーヤマ
    通常価格5,9407,1272,730 -7,5573,896 -1,434 -
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト