17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセッター HB5-001

通常単価(税別)
5,710
税込単価
6,281
通常出荷日:25日目

【特長】・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0705
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0705の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0705
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,710
    ( 6,281 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。
    ・トレーの抜け落ち防止機構が付いています。
    ・オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。
    ・引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。
    ・引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
    【商品仕様】
    ・外寸(㎜) 240×312×102
    ・引出内寸(㎜) 222×284×86
    ・引き出し 1
    ・材質 本体/ABS樹脂 引き出し/スチロール樹脂
    ・仕様 トレー抜け落ち防止機構付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カセッター HB5-001の型番3-337-0705のページです。 型番3-337-0705に関する仕様情報を記載しております。
    カセッター HB5-001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カセッター HB5-001
    軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
    軽量キャビネット 5型
    イージーキャビネット ストロング ES-001
    レベラー5型用
    キャビネットパレット5型用
    メーカーケニス大阪製罐大阪製罐ゼネラル大阪製罐大阪製罐
    通常価格5,71012,99579,952 -29,31313,78622,071
    通常出荷日25日目8日目8日目1日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト