17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターボックス B-900

通常単価(税別)
7,4247,057
税込単価
8,1667,763
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・乗せるだけで、くずれたり落ちたりせず積み重ねができるユニットタイプです。 ・引き出し1個当り...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0040
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0040
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,4247,057
    ( 7,763 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乗せるだけで、くずれたり落ちたりせず積み重ねができるユニットタイプです。
    ・引き出し1個当りの耐荷重は3㎏fで、工具などの重量物の収納も可能です。
    ・積み重ね自由のユニットタイプ
    【商品仕様】
    ・大きさ 342×241×168㎜
    ・引き出し 9
    ・引き出し内寸 91×209×40㎜
    ・仕切板 9枚
    ・材質 PS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マスターボックス B-900の型番3-139-0040のページです。 型番3-139-0040に関する仕様情報を記載しております。
    マスターボックス B-900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスターボックス B-900
    HSベース B-900(C) OW
    部品ボックス
    OS 引出しボックス
    AED&担架収納ボックス
    セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9
    メーカーケニス内田洋行大阪製罐大阪製罐PROFIT(ヒガノ)ケニス
    通常価格7,42411,185 -2,258 -22,69254,47544,378
    通常出荷日6日目10日目〜8日目8日目18日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト