17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

整理ケース AL-44/55

通常単価(税別)
7,890
税込単価
8,679
通常出荷日:11日目

【特長】・A4サイズの整理ケースです・引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができま...

詳細を確認
  • 大きさ (mm)
    277×336×263
  • 材質
    本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂
  • 重量 (kg)
    2.6

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 引き出し内寸(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

引き出し内寸

(mm)

JANコード

最小発注数量
1列、浅型3段、深型1段
浅型:233×307×36、深型:233×307×80
4902205969273
5個
1列、浅型5段
浅型:233×307×36
4902205969303
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,890
( 8,679 )
11日目
7,890
( 8,679 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの整理ケースです
・引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です
・カラー分類ができるタイトルシール付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整理ケース AL-44/55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整理ケース AL-44/55
整理ケース AL-M10/S20/C15
整理ケース A4G-P212C/P209L
整理ケース A4G-P207C
整理ケース A4G-P109L
ピックケース PC-24
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格7,89031,01467,31937,69438,60928,907
通常出荷日11日目11日目9日目11日目11日目7日目
大きさ(mm)277×336×263554×336×483.5527×400×880---
材質本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂本体:スチール、メラミン焼付塗装、引き出し:PS樹脂、レール:PP樹脂---
重量(kg)2.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト