17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピックエルエル LL-32H 3-337-0561

ピックエルエル LL-32H

通常単価(税別)
56,428
税込単価
62,071
通常出荷日:11日目

【特長】・小物整理に最適なケースです。 ・中身の見える透明引き出しで収納物をさっと選び出せます。 ・深...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0561
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番大きさ引き出し内寸(中) 中仕切材質JANコード
    3-337-0561570×255×880mm119×221×75mm32本体/スチール 引き出し/透明プラスチック4902205935018

    3-337-0561の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0561
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,428
    ( 62,071 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物整理に最適なケースです。
    ・中身の見える透明引き出しで収納物をさっと選び出せます。
    ・深さのある引き出しで、取りはずしのできる中仕切りが1枚付いており、多くの種類のものがたっぷり入ります。
    ・部品や工具類の収納などワイドな利用が可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 570×255×880㎜
    ・引き出し内寸(小) ー
    ・引き出し内寸(中) 119×221×75㎜
    ・引き出し内寸(大) ー
    ・中仕切 32
    ・材質 本体/スチール 引き出し/透明プラスチック
    ・JANコード:4902205935018

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピックエルエル LL-32Hの型番3-337-0561のページです。 型番3-337-0561に関する仕様情報を記載しております。
    ピックエルエル LL-32Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピックエルエル LL-32H
    ピックエルエル LL-30H
    キャビネット 2~4段 455×620×H
    キャビネット 2~4段 387×620×H
    335x510x255mm キャビネット(卓上型) EA954DC-32A
    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
    メーカーケニスケニスエスコエスコエスコサカエ
    通常価格56,42856,56541,068 -36,585 -20,666171,012 -
    通常出荷日11日目11日目1日目〜1日目〜6日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト