ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン パーツキャビネット 間口 350~863mm |
|
ナカバヤシ 小型引出し保管庫 |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
|
ケニス ピックケース PC-24 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
アズワン ピックケース 243×237×253mm~573×275×880mm |
|
ナカバヤシ ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段 |
【特長】
・パーツ整理から各種試料の保管まで使えるボックスです。
・引き出し1個につき2枚付属している中仕切り板は自由に取り外しができ、用途に合わせて位置変更も可能です。
・引き出しはストッパー機能付で抜け落ちることがありません。
・多種類のパーツや小物の分類・整理に
【商品仕様】
・大きさ 358×237×253㎜
・引き出し 5段×3列
・引き出し数 15
・引き出し内寸 89×206×36㎜
・中仕切 30
・材質 本体/スチール 引き出し/透明プラスチック
・JANコード:4902205935315


アイリスオーヤマ
パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

トラスコ中山
バンラックケース D型・E型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~