17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス両開き保管庫

通常単価(税別)
391,048339,977
税込単価
430,153373,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・材質 SUS304 ヘアーライン仕上 ・大きさ(㎜)/外寸 900×500×1800 ・...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0265
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0265の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0265
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    391,048339,977
    ( 373,975 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質 SUS304 ヘアーライン仕上
    ・大きさ(㎜)/外寸 900×500×1800
    ・大きさ(㎜)/内寸 840×480×1700
    ・重量 45㎏
    ・付属 棚板×3 専用錠

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス両開き保管庫の型番3-335-0265のページです。 型番3-335-0265に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス両開き保管庫のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス両開き保管庫
    塩ビ両開き保管庫
    収納庫(両開き・1030mm)
    収納庫(両開き)1030mm
    ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
    エスコ 収納庫(両開き)
    メーカーケニスケニスエスコエスコトラスコ中山エスコ
    通常価格391,048137,60956,671 -48,911 -90,58372,032 -
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目8日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト