17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

通常単価(税別)
70,00080,705
税込単価
77,00088,776
通常出荷日:9日目~11日目

【仕様】・ケニス.ガラス引違保管庫(幅1760mm)G-63。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • タイプ
    スチール引違戸

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 大きさ(mm)

  • 重量(㎏)

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

大きさ

(mm)

重量

(㎏)

最小発注数量
1760×400×880(外寸)/829(右)845(左)×340×787(内寸)
48
1個
1760×515×880(外寸)/829(右)845(左)×455×787(内寸)
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,000
( 77,000 )
9日目
80,705
( 88,776 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケニス.ガラス引違保管庫(幅1760mm)G-63。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63
ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33
キャビネットラック CBR-120G
ステンレス保管庫 枠付ガラス扉タイプ
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) 平棚板
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)
メーカーケニスケニスサカエトラスコ中山アズワンアズワン
通常価格70,000-39,103 -180,21383,906 -6,46557,525
通常出荷日9日目〜9日目〜3日目8日目1日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫
タイプスチール引違戸スチール引違戸----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト