ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カミマル ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用) |
|
をくだ屋技研 キャッチパレットトラック 標準型 |
|
スギヤス ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式) |
【特長】
・47Lボンベ用の架台です。
・アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
【商品仕様】
・仕様 47L・1本立て
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ボンベ運搬車 160×240mm
0通常価格(税別):7,439円~

ミスミ
スチール製カゴ台車
4通常価格(税別):25,544円~

ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚
3通常価格(税別):6,892円~

トラスコ中山
ハイテナー用ゴムベルト
5通常価格(税別):752円~

トラスコ中山
ハイテナー用PEカバー
4通常価格(税別):3,747円~

サカエ
一斗缶・ペール缶運搬車
0通常価格(税別):8,907円

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

サカエ
樹脂台車(ブルー)
4通常価格(税別):3,739円~

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~