17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラカート(こまわり君) MP-6039N-BK 3-339-0111

プラカート(こまわり君) MP-6039N-BK

通常単価(税別)
6,7686,408
税込単価
7,4457,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・荷台前方に傾斜がついているため、荷物が落下しにくいです。 ・折りたたみ時に自立するので、省ス...

詳細を確認

    型番:

    3-339-0111
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番耐荷重材質大きさ重量キャスター
    3-339-0111ブラック100kgf荷台/再生PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール(メラミン塗装)390×600×790mm3.9kg75mmφ

    3-339-0111の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-339-0111
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,7686,408
    ( 7,049 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・荷台前方に傾斜がついているため、荷物が落下しにくいです。
    ・折りたたみ時に自立するので、省スペースでの収納が可能です。
    【商品仕様】
    ・色 ブラック
    ・均等荷重 100㎏f
    ・材質 荷台/再生PP(ポリプロピレン) ハンドル/スチール(メラミン塗装)
    ・大きさ 390×600×790㎜
    ・重量 3.9㎏
    ・キャスター 75㎜φ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラカート(こまわり君) MP-6039N-BKの型番3-339-0111のページです。 型番3-339-0111に関する仕様情報を記載しております。
    プラカート(こまわり君) MP-6039N-BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラカート(こまわり君) MP-6039N-BK
    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N
    小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
    小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
    小型樹脂運搬車 こまわり君 weego 兼用カバー
    小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製
    メーカーケニス三商トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6,76813,830 -4,805 -6,087 -4452,553
    通常出荷日8日目19日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト