17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディワゴン NTSシリーズ

通常単価(税別)
85,09898,809
税込単価
93,608108,690
通常出荷日:6日目

引き出し・扉付きのワゴン。溶接一体構造のため堅牢で、耐久性に優れています。

  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    880
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 耐荷重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重

最小発注数量
150kgf/台(40kgf/段)
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,098
( 93,608 )
6日目
98,809
( 108,690 )
6日目

詳細情報

基本情報

引き出し・扉付きのワゴン。
溶接一体構造のため堅牢で、耐久性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディワゴン NTSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディワゴン NTSシリーズ
ツールワゴン 2シリーズ
ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ
メイドワゴンA MWAシリーズ
カート NBKシリーズ
ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ
メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格85,098-27,774 -52,963 -108,248 -65,418 -29,111 -
通常出荷日6日目6日目〜9日目9日目12日目9日目〜
間口(mm)600654441460--
奥行(mm)400361442910-450
高さ(mm)880887550890-740

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト