17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マテリアルワゴン CS-1シリーズ

通常単価(税別)
33,65942,569
税込単価
37,02546,826
通常出荷日:11日目~25日目

【特長】・上下二段のステンレス製フラットワゴンです・フレームは溶接完成品でグラつきがありません

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    750
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 18日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
450
300
1個
600
450
1個
750
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,659
( 37,025 )
25日目
36,629
( 40,292 )
11日目
42,569
( 46,826 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下二段のステンレス製フラットワゴンです
・フレームは溶接完成品でグラつきがありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マテリアルワゴン CS-1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マテリアルワゴン CS-1シリーズ
マテリアルワゴン
ステンレスCSワゴン CSMシリーズ
ステンレスCSワゴン
マテリアルワゴン ゴールド
マテリアルワゴン 3011型
メーカーケニスアズワンサカエサカエアズワンアズワン
通常価格33,659-25,21837,137 -33,295 -24,500 -101,685
通常出荷日11日目〜1日目3日目3日目1日目1日目
高さ(mm)750800-760800800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト