ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 幅 | 高さ | 棚数 | 材質 | 耐荷重 | 棚板高さ調整 | 固定方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-339-0485 | 910mm | 1587mm | 4段 | 棚板/ポリプロピレン(マット部)、スチール・亜鉛メッキ(フレーム部)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス | 363kgf/棚1段(分散荷重) | 25.4mmピッチ | テーパー固定方式 |
【特長】
・抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、棚板フレーム部は溶媒亜鉛メッキ(クロメート処理)とエポキシコーティング仕上げ(防錆加工)により優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。
・耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
・抗菌マット部は取外し自在です
【商品仕様】
・幅 910㎜
・高さ 1587㎜
・棚数 4段
・材質 棚板/ポリプロピレン(マット部) スチール・亜鉛メッキ(フレーム部) ポール/SUS304(18-8)ステンレス
・耐荷重 363㎏f/棚1段(分散荷重)
・棚板高さ調整 25.4㎜ピッチ
・固定方式 テーパー固定方式


サンプラテック
ドライ真空ポンプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):15,282円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~