17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

通常単価(税別)
244,828223,625
税込単価
269,311245,988
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。【商品仕様】・仕様 カーテン無し ・大き...

詳細を確認

    型番:

    3-339-0220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-339-0220の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-339-0220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    244,828223,625
    ( 245,988 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。
    【商品仕様】
    ・仕様 カーテン無し
    ・大きさ 760×460×1590㎜
    ・棚板 網内寸40×36.5㎜と80×76.5㎜の2面
    ・材質 フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング) バスケット/PP(ポリプロピレン) カーテン/オレフィン系ポリエチレン その他/ステンレス(SUS304)
    ・付属 フラスコホルダー(40㎜φ×7個・80㎜φ×5個) バスケットホルダー×1個 バスケット(405×305×105㎜)×2個 水受けトレー×1個 トレー受け×2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225の型番3-339-0220のページです。 型番3-339-0220に関する仕様情報を記載しております。
    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225
    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K
    ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き
    キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455
    キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456
    キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台
    メーカーケニスケニスアズワンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格244,828337,463155,419 -145,651200,760221,843
    通常出荷日8日目8日目9日目5日目5日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト