17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライボード S(壁掛タイプ)

通常単価(税別)
28,130
税込単価
30,943
通常出荷日:6日目

【特長】・ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。・両面が使えるW型【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0940
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-138-0940の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0940
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,130
    ( 30,943 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
    ・両面が使えるW型
    【商品仕様】
    ・大きさ 600×900㎜
    ・脚幅 130㎜
    ・ハンガー 30本 長さ150㎜
    ・付属 排水バルブ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライボード S(壁掛タイプ)の型番3-138-0940のページです。 型番3-138-0940に関する仕様情報を記載しております。
    ドライボード S(壁掛タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライボード S(壁掛タイプ)
    ドライボード W(両面タイプ)
    スーパードライングシェルフ DS-S-IR
    折りたたみドライカート 580×440×950mm
    キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ
    ドライシェルフ DSSB-2254
    メーカーケニスケニス三商アズワンキャニオンケニス
    通常価格28,13028,13098,00030,400228,343236,389
    通常出荷日6日目24日目2日目8日目17日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト