17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライステーション 3-138-0973

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライステーション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-138-0973

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。
・ボードはフック式の乾燥台です。ハンガーは移動・取付け・取外しが自由自在です。
・ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。
・棚の上段は吊下げ乾燥に便利なマス目式です。メスフラスコやメスシリンダーなど、内側を傷つけずにひっくり返して乾かせます。
・棚の中段には水切りバスケット、下段には水受バット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
【商品仕様】
・大きさ 662×440×1853㎜
・仕様 キャスター付
・フレーム AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
・ボード ハンガー(長さ150㎜)×30
・乾燥棚マス目 35・45・50・65・83㎜角(コーティング処理済)
・バスケット 深型(390×295×130㎜)×2
・水受バット プラスチック製(390×300×45㎜)×2
・キャスター 50㎜φゴム(ストッパー付2個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト