ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165 3-339-0268
通常単価(税別)
7,760
税込単価
8,536
通常出荷日:9日目

【製品仕様】・DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165です。・外形寸法 深型 3...

詳細を確認

型番:

3-339-0268
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-339-0268の仕様・寸法情報

商品情報

【DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165】

  • 外形寸法 深型 360×480×165mm

型番リスト

表示件数
型番
3-339-0268
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,760
( 8,536 )
9日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165です。
・外形寸法 深型 360×480×165mmです。

商品担当おすすめ

  • ドライシェルフ DSSB-2254 画像

    ケニス

    ドライシェルフ DSSB-2254

    【特長】ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 。深型バスケットが各棚に2個ずつ4段セットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165の型番3-339-0268のページです。 型番3-339-0268に関する仕様情報を記載しております。
DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165
DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ
DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20
DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77
バスケットワゴン
ニューダストアウト用アクセサリー
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格7,76016,296 -21,34015,81147,5302,161 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト