17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

通常単価(税別)
15,811
税込単価
17,392
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・スライドレール付・仕様:20×37mm/130マス・ケニス.DGK-220/500C用/...

詳細を確認

    型番:

    3-339-0267
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-339-0267の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-339-0267
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,811
    ( 17,392 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スライドレール付
    ・仕様:20×37mm/130マス
    ・ケニス.DGK-220/500C用/網棚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77の型番3-339-0267のページです。 型番3-339-0267に関する仕様情報を記載しております。
    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77
    DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ
    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20
    DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165
    POSE Nポゼ フード付水切りセット大
    ニューダストアウト用アクセサリー
    メーカーケニスケニスケニスケニスアスベルアズワン
    通常価格15,81116,296 -21,3407,7602,4502,161 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト