17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型真空容器 丸型150mL

通常単価(税別)
25,414
税込単価
27,955
通常出荷日:6日目

【特長】・携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。 ・ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0933
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-138-0933の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0933
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,414
    ( 27,955 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。
    ・ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。
    ・ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
    【商品仕様】
    ・内寸 48φ×86㎜
    ・材質 本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
    ・排気接続口 外径6φチューブワンタッチ差込式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型真空容器 丸型150mLの型番3-138-0933のページです。 型番3-138-0933に関する仕様情報を記載しております。
    小型真空容器 丸型150mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型真空容器 丸型150mL
    小型真空容器 丸型300mL
    小型真空容器 丸型100mL
    小型真空容器 丸型50mL
    真空容器(円筒型)3型
    小型真空デシケーター
    メーカーケニスケニスケニスケニスコクゴアズワン
    通常価格25,41427,16024,34723,69085,54016,700 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目15日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト