17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空容器 S-3

通常単価(税別)
84,390
税込単価
92,829
通常出荷日:6日目

【特長】・手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く...

詳細を確認

    型番:

    3-336-0127
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-336-0127の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-336-0127
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,390
    ( 92,829 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜)/外寸 230φ×420
    ・大きさ(㎜)/内寸 210φ×300
    ・重量 7.5㎏
    ・材質 アクリル樹脂
    ・付属 真空バルブ(外径8㎜φ)×2 真空計(-0.1MPa)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空容器 S-3の型番3-336-0127のページです。 型番3-336-0127に関する仕様情報を記載しております。
    真空容器 S-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空容器 S-3
    真空容器(円筒型)3型
    ミニ真空容器
    小型真空容器 丸型300mL
    小型真空容器 丸型150mL
    小型真空容器 丸型100mL
    メーカーケニスコクゴアズワンケニスケニスケニス
    通常価格84,39085,54018,479 -27,16025,41424,347
    通常出荷日6日目15日目1日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト