17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空デシケーター V-5シリーズ

通常単価(税別)
169,000
税込単価
185,900
通常出荷日:26日目

【特長】・床面積が広い扁平型のデシケーターです・平置き型の真空デシケーター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-336-0243
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-336-0243の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
真空タイプ
外寸法(mm)
475×395×240
内寸法(mm)
295×295×120
重量(kg)
15
材質
アクリル樹脂
付属品
真空計(真空度-0.1MPa)/真空バルブ(外径8mmφ)×2/棚板
-
-

絞り込み条件

  • 重量(kg)

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-336-0243

重量

(kg)

材質

最小発注数量
15
アクリル樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,000
( 185,900 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面積が広い扁平型のデシケーターです
・平置き型の真空デシケーター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーター V-5シリーズの型番3-336-0243のページです。 型番3-336-0243に関する仕様情報を記載しております。
真空デシケーター V-5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空デシケーター V-5シリーズ
ステンレス真空デシケーター
真空デシケーター(VOLTEGA300用)
真空デシケーター FV-1 アクリル製
真空デシケーター FV-2 アクリル製
成形真空デシケーター MVD-300N
メーカーケニスアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格169,000280,25080,365105,559159,33283,748
通常出荷日26日目1日目1日目6日目3日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ
外寸法(mm)475×395×240-300×300×302335X225X450H400X355X590H360×390×385
内寸法(mm)295×295×120-260×260×260260X180X260H260X280X410H308×310×308
付属品真空計(真空度-0.1MPa)/真空バルブ(外径8mmφ)×2/棚板-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト