17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空デシケーター V-1

通常単価(税別)
119,000
税込単価
130,900
通常出荷日:6日目

【特長】・真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ・ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験...

詳細を確認

    型番:

    3-336-0100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-336-0100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-336-0100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,000
    ( 130,900 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。
    ・ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
    ・真空計とニードルバルブ付の使いやすいモデル
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜) 外寸:355×225×450 内寸:260×180×260
    ・重量 13㎏
    ・材質 アクリル樹脂
    ・付属 棚板×2 シリカゲル皿 真空計(真空度-0.1MPa) 真空バルブ(外径8㎜φ)×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空デシケーター V-1の型番3-336-0100のページです。 型番3-336-0100に関する仕様情報を記載しております。
    真空デシケーター V-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空デシケーター V-1
    真空デシケーター FV-1 アクリル製
    真空デシケーター V-5シリーズ
    真空デシケーター FV-1P PVC製
    真空デシケーター
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300
    メーカーケニス東京硝子器械ケニス東京硝子器械新光化成三商
    通常価格119,000111,000169,00086,008103,840 -25,400
    通常出荷日6日目6日目26日目3日目11日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト