17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

通常単価(税別)
22,783
税込単価
25,061
通常出荷日:4日目

【特長】・真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。 ・ポリカーボネート製で落と...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0936
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0936の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0936
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,783
    ( 25,061 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。
    ・ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。
    ・真空状況を一見で確認丈夫なポリカーボネート製
    【商品仕様】
    ・タイプ 大型
    ・内径×全高 230φ×373㎜
    ・真空ゲージ 0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
    ・活栓 外径9㎜φ 真鍮製
    ・材質 PC
    ・付属 PP製プレート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KGの型番3-335-0936のページです。 型番3-335-0936に関する仕様情報を記載しております。
    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG
    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG
    TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm
    真空ポリカデシケーター コック・真空計付き
    真空ポリカデシケーター(本体・オプション)
    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm
    メーカーケニスケニスTARSONSアズワンアズワンTARSONS
    通常価格22,78320,893 -17,52322,230 -1,600 -19,362
    通常出荷日4日目6日目4日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト