17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

通常単価(税別)
15,60016,700
税込単価
17,16018,370
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターで...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
カギ付
1個
カギなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,700
( 18,370 )
9日目
15,600
( 17,160 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターです
・棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます
・重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります
・内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)
・連結して思い通りにレイアウト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター FL-1 留金タイプ
メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格15,600-15,600 -9,10012,400 -23,55620,000
通常出荷日9日目〜10日目〜9日目9日目〜3日目3日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
外寸法(mm)247×360×247247×360×247247×193×247247×193×247300X345X540H(ゴム足を含む)500X320X340H
内寸法(mm)201×330×212201×330×212201×158×212201×158×212265X320X465H465X290X265H
詳細タイプ奥深奥深標準標準--
透明(扉)/白(本体 )透明--

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト