17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結デシケーター R-2K

通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:8日目

【特長】・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターで...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0982
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-138-0982の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0982
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,900
    ( 24,090 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターです。
    ・棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。
    ・重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。
    ・連結して思い通りにレイアウト
    【商品仕様】
    ・タイプ 透明
    ・タイプ 奥深
    ・大きさ(㎜)/外寸 247×360×247
    ・大きさ(㎜)/内寸 201×330×212
    ・材質 PS
    ・カギ ○

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    連結デシケーター R-2Kの型番3-138-0982のページです。 型番3-138-0982に関する仕様情報を記載しております。
    連結デシケーター R-2Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    連結デシケーター R-2K
    デシケーター H-2
    ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K
    デシケーター H-2(透明アクリル)
    連結デシケーター RD-430
    連結デシケーター RD-415
    メーカーケニスケニスケニスコクゴ東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格21,90031,04016,600 -28,20018,87612,400
    通常出荷日8日目6日目4日目〜15日目8日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト