ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
彌満和製作所 Z-PROシリーズ コーティングポイントタップ VUPO |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ |
|
柴田科学 ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) |
【特長】・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターで...
詳細を確認【特長】
・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターです
・棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます
・重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります
・内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)
・連結して思い通りにレイアウト

アズワン
ドライボーイ NDシリーズ


積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
シリカゲル デシケーター(棚板固定式)
0通常価格(税別):20,370円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,200円~

アズワン
ビッグドライ(オートドライ)SPB
0通常価格(税別):109,781円~

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):5,639円

東京硝子器械
ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)
0通常価格(税別):8,930円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
4.8通常価格(税別):3,500円