17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型デシケーター E-BOX

通常単価(税別)
15,700
税込単価
17,270
通常出荷日:6日目

【特長】・シリカゲルタイプで経済的なデシケーターです。 ・2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,700
    ( 17,270 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリカゲルタイプで経済的なデシケーターです。
    ・2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。
    ・扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
    ・無駄のないコンパクトボディ
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜)/外寸 310×360×430
    ・大きさ(㎜)/内寸 253×313×358
    ・重量 3㎏
    ・棚耐荷重 4㎏f/枚
    ・材質 ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
    ・付属 棚板×2 湿度計 シリカゲル(200g)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型デシケーター E-BOXの型番3-335-0901のページです。 型番3-335-0901に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型デシケーター E-BOXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型デシケーター E-BOX
    サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)
    デシケーター(並型)
    デシケーター LH型
    デシケーター 手提げ型 RFシリーズ
    ステンレスデシケーター SD型
    メーカーケニスサンプラテックアズワン三商コクゴアズワン
    通常価格15,70015,70011,956 -19,70020,680 -9,478
    通常出荷日6日目9日目1日目1日目15日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト