17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター H-2

通常単価(税別)
31,040
税込単価
34,144
通常出荷日:6日目

【特長】・棚板は25㎜ピッチで18段まで変更できます。 ・内部湿度を確認できる湿度計付です。・帯電防止...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0830
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-335-0830の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0830
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,040
    ( 34,144 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・棚板は25㎜ピッチで18段まで変更できます。
    ・内部湿度を確認できる湿度計付です。
    ・帯電防止タイプもラインナップ
    【商品仕様】
    ・タイプ スタンダード
    ・大きさ(㎜) 外寸:300×345×520 内寸:265×320×465
    ・重量 7㎏
    ・扉 留金ロック式
    ・材質 アクリル樹脂
    ・付属 棚板(可動)×4 シリカゲル皿×1 湿度計

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デシケーター H-2の型番3-335-0830のページです。 型番3-335-0830に関する仕様情報を記載しております。
    デシケーター H-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デシケーター H-2
    デシケーター H-2(透明アクリル)
    デシケーター H-6/H-6S
    デシケーター H-4/H-4S
    デシケーター H-1(透明アクリル)
    デシケーター H-5(透明アクリル)
    メーカーケニスコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格31,04028,200141,000 -89,300 -16,920112,800
    通常出荷日6日目15日目15日目15日目15日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト