17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オート・ドライ ED-262

通常単価(税別)
218,000
税込単価
239,800
通常出荷日:18日目

【特長】・防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。 ・デジタル湿度計が付属しておりますの...

詳細を確認

    型番:

    3-336-0191
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-336-0191の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-336-0191
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    218,000
    ( 239,800 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。
    ・デジタル湿度計が付属しておりますので、庫内湿度が一目でわかります。
    ・庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。
    【商品仕様】
    ・湿度調節 ドライユニット ダイアル調節 湿度設定:20~50%
    ・大きさ(㎜)/外寸 880×397×898
    ・大きさ(㎜)/内寸 878×339×844(容量:260L)
    ・大きさ(㎜)/棚 858×280×15
    ・重量 33㎏
    ・材質 本体:スチール 粉体塗装 扉:強化ガラス マグネット式
    ・耐荷重 50㎏f/枚
    ・消費電力 AC100V 6.3W/h=4.5kW/月
    ・付属 デジタル湿度計 棚板×3(可変ピッチ30㎜) 鍵

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オート・ドライ ED-262の型番3-336-0191のページです。 型番3-336-0191に関する仕様情報を記載しております。
    オート・ドライ ED-262のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オート・ドライ ED-262
    オート・ドライ ED-502
    オート・ドライ ED-1206
    防湿庫 オートドライ ED-262-10
    ビッグドライ(オートドライ)SPB
    オートドライ付デシケーター
    メーカーケニスケニスケニス東洋リビングアズワン新光化成
    通常価格218,000290,000490,000204,375109,781 -42,002
    通常出荷日18日目11日目69日目11日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト