ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリーングローブパック【10個入り】

クリーングローブパック 3-333-0550
通常単価(税別)
8,740
税込単価
9,614
通常出荷日:4日目

【特長】・ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 ・開口部が大きく、器具のセッティングがス...

詳細を確認

型番:

3-333-0550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-333-0550の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:3-333-0550
・材質 PP(ポリプロピレン)
・大きさ 700×690mm
・付属 封印具 クリップ

型番リスト

表示件数
型番
3-333-0550
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,740
( 9,614 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。
・開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
・〔使い方〕 ①使用する器具などを袋の中に入れます。 ②開口部を封印具で巻いてクリップでしっかりと固定します。 ③手前のガス注入口よりガスを入れて袋を膨らませます。(弁付ですのでガス管を抜いてもガス漏れしません。) ④手袋に手を入れて作業します。
【商品仕様】
・材質 PP(ポリプロピレン)
・大きさ 700×690㎜
・付属 封印具 クリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーングローブパックの型番3-333-0550のページです。 型番3-333-0550に関する仕様情報を記載しております。
クリーングローブパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーングローブパック
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)
グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
カマグ ビューイングボックス
グローブボックス アクリル M1
メーカーケニスアズワンケニス新光化成カマグ社新光化成
通常価格8,7407,900408,865109,214186,23784,678
通常出荷日4日目1日目49日目35日目1日目35日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト