17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)

通常単価(税別)
43,650
税込単価
48,015
通常出荷日:6日目

【特長】・使用時に簡単に組立てでき、手軽に無菌環境が作れます。・必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動...

詳細を確認

型番:

3-333-0640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-333-0640の仕様・寸法情報

商品タイプ
簡易型儀グローブボックス
サイズ(mm)
700×500×500
殺菌灯
品番
KM-S(グローブなし)
材質
軟質PVC、アルミフレーム
重量(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-333-0640
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,650
( 48,015 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時に簡単に組立てでき、手軽に無菌環境が作れます。
・必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。
・カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れが便利です。
【仕様】
・材質:軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
・寸法:700×500×500㎜
・質量:1㎏

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)の型番3-333-0640のページです。 型番3-333-0640に関する仕様情報を記載しております。
簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)
簡易型グローブボックス
簡易型フード
簡易グロ-ブボックス
簡易型フードSM-2L用交換カバー
グローブボックス
メーカーケニスアズワンアズワン新光化成アズワン新光化成
通常価格43,65052,39038,00031,518 -13,52491,656
通常出荷日6日目1日目1日目8日目1日目35日目
商品タイプ簡易型儀グローブボックス簡易型儀グローブボックスグローブボックス簡易型儀グローブボックスその他-
サイズ(mm)700×500×500700×500×500700X500X500500×500×700--
殺菌灯---
品番KM-S(グローブなし)-----
材質軟質PVC、アルミフレーム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト