17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パソリナグローブボックス
アズワン
グローブボックス手袋
アズワン
グローブボックス用棚
アズワン

グローブボックス(無菌箱)

通常単価(税別)
92,550
税込単価
101,805
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃など...

詳細を確認

    型番:

    3-155-0100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-155-0100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-155-0100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,550
    ( 101,805 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。
    ・内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
    【商品仕様】
    ・大きさ 600×500×500㎜
    ・材質 本体:ステンレスSUS304 窓:ポリカーボネート
    ・付属 ラテックス手袋(天然ゴム製)1双 10W照明灯 15W殺菌灯
    ・JANコード:4560111772648

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グローブボックス(無菌箱)の型番3-155-0100のページです。 型番3-155-0100に関する仕様情報を記載しております。
    グローブボックス(無菌箱)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グローブボックス(無菌箱)
    無菌ボックス M-20
    グローブバッグ(無菌パック)
    グローブボックス
    無菌ボックス M-2/GRB-3
    無菌ボックス 630×450×500mm
    メーカーケニスコクゴコクゴ新光化成コクゴコクゴ
    通常価格92,550242,0009,193 -91,656122,000 -101,200 -
    通常出荷日7日目15日目4日目35日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト